096-2664: EMBALLAGE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    096-2664: EMBALLAGE

    Numéro de pièce : 096-2664
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Forme du joint : Type C - Forme du joint : Type bague d'appui

    Conçu pour remplacer les packs Chevron que Caterpillar a cessé d'utiliser. Ces ensembles associent des joints de tige en demi-lune avec des entretoises pour combler les rainures des packs Chevron d'origine. Les ensembles de joints en demi-lune et les packs Chevron répondent aux mêmes spécifications fonctionnelles d'étanchéité.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur - B (+ 0,002 inch, -0,000 inch) (in): 4,53
    • Diamètre intérieur (in): 3,94
    • Forme du joint: Type C - Type bague d'appui
    • Largeur - A (+ 0,0 15inch, -0,000 inch) (in): 0,56
    • Matière: URE
    wheeled excavator
    M325B

    forest products
    322C

    excavator
    320B L 320B S 322C FM 320C, 322B LN 325B L 322B L 324D FM LL 322C, 320B, 320B N 325B LN 324D FM