096-2665: BAGUE D'APPUI
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    096-2665: BAGUE D'APPUI

    Numéro de pièce : 096-2665
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Description :
    Les bagues d'appui empêchent le filage des joints dans les applications haute pression, et peuvent être utilisées pour protéger l'ensemble du système d'étanchéité contre les surpressions.

    Attributs :
    Les bagues d'appui Cat® sont conçues conjointement avec le joint en élastomère et les composants en contact, et elles contribuent de façon significative à augmenter la durée de vie et améliorer les performances du système d'étanchéité dans les applications haute pression.

    Les dimensions des bagues d'appui respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir qu'elles couvrent parfaitement la rainure de joint et les portées correspondantes. Les matériaux sont sélectionnés pour leur résistance à la pression et à l'abrasion.

    Les bagues d'appui peuvent être rigides ou fendues. Les bagues fendues sont utilisées pour faciliter le montage.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les bagues d'appui sont utilisées dans les applications d'étanchéité statique et dynamique haute pression telles que les pompes hydrauliques, les soupapes et les circuits moteur.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre intérieur (mm): 100
    • Hauteur de la section (mm): 7,3
    • Largeur de la section (mm): 3
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    exc
    325C, 320D, 329D L 320B L 324D LN 320C, 320D L 325B LN 322C, 324D L 325D, 325B L 323D L 326F LN 322B L 385C L 320B, 320D FM 336D LN 325D L 320B S 330C, 329E, 385B, M325D MH 330D L 325C FM 324D FM 324E L 322C FM 320D2, 326F, 324D, 323D, 365B, 324D FM LL 365B II 329D LN 323D S 345C L 330D MH 320D2 L 345B II 326F L 329D, 340F L UHD 322B LN 365B L 320B N 365C L 385C, 323D SA 324E LN 323D LN 365C 325D FM 330C MH

    forestry excavators
    322CFMST, 322CFMLGP

    whex
    M324D2 MH M322C, M320, M325B M322D MH M322D, M322D2, M322F, M325C MH

    track feller bunchers
    541, 522B, 5522

    fp
    1390, TK751, TK1051, TK752, 552, 521B, 541 2 2590, 551, TK741, 552 2 322C

    wheel loaders
    980M, 972K, 966M, 972M, 966K, 980L, 972MXE, 966MXE

    mh
    M325D MH MH3024, MH3026, M325D L MH

    wheel excavators
    M325BMH

    track excavators
    320C, 365B, 320CS, 323DL, 324DLN, 320D, 322BLN, 320CL, 325DL, 322CLN, 325BL, 329DL, 345CLVG, 324DL, EL300, 325, 330CL, E240, 320BL

    wtl
    980M, 972K, 966M, 966M XE 980K, 972M, 982M, 97AM 966L, 972M XE 980K HLG 972L, 966K