096-3201: BAGUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    096-3201: BAGUE

    Numéro de pièce : 096-3201
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bague

    Description :
    Les bagues d'appui empêchent le filage des joints dans les applications haute pression, et peuvent être utilisées pour protéger l'ensemble du système d'étanchéité contre les surpressions.

    Attributs :
    Les bagues d'appui Cat® sont conçues conjointement avec le joint en élastomère et les composants en contact, et elles contribuent de façon significative à augmenter la durée de vie et améliorer les performances du système d'étanchéité dans les applications haute pression.

    Les dimensions des bagues d'appui respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir qu'elles couvrent parfaitement la rainure de joint et les portées correspondantes. Les matériaux sont sélectionnés pour leur résistance à la pression et à l'abrasion.

    Les bagues d'appui peuvent être rigides ou fendues. Les bagues fendues sont utilisées pour faciliter le montage.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les bagues d'appui sont utilisées dans les applications d'étanchéité statique et dynamique haute pression telles que les pompes hydrauliques, les soupapes et les circuits moteur.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 6,30
    • Diamètre intérieur (in): 5,98
    • Diamètre intérieur - B (+/- 0,08 inch) (in): 5,98
    • Hauteur de la section (in): 0,16
    • Largeur - A (+/- 0,03 inch) (in): 0,36
    • Largeur de la section (in): 0,35
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    log loaders forestry
    325DFMLL

    exc
    345D, 385C, 345B II 568 FM 385B, 320B, 349D L 345B L 345D L 330D FM 365B, 325C FM 5080, M325D L MH 350, 5090B, 330B LN 320B L 325C L 350 L 365C 325B L 568 FM LL 345B, 330B L 330C FM 320B S 385C FS 365B II 558 325D FM 349D, 325C, 320B N 345B II MH 325D FM LL 330, 330 L

    whex
    M318, M325C MH

    mh
    M325D L MH M325D MH

    track excavators
    345DL, 330BL, 330L, 325CL, 330, EL300, 345BL, 330LN, 318B, 320BL