096-3467: BAGUE D'APPUI
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    096-3467: BAGUE D'APPUI

    Numéro de pièce : 096-3467
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bague d'appui

    Description :
    Les bagues d'appui empêchent le filage des joints dans les applications haute pression, et peuvent être utilisées pour protéger l'ensemble du système d'étanchéité contre les surpressions.

    Attributs :
    Les bagues d'appui Cat® sont conçues conjointement avec le joint en élastomère et les composants en contact, et elles contribuent de façon significative à augmenter la durée de vie et améliorer les performances du système d'étanchéité dans les applications haute pression.

    Les dimensions des bagues d'appui respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir qu'elles couvrent parfaitement la rainure de joint et les portées correspondantes. Les matériaux sont sélectionnés pour leur résistance à la pression et à l'abrasion.

    Les bagues d'appui peuvent être rigides ou fendues. Les bagues fendues sont utilisées pour faciliter le montage.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les bagues d'appui sont utilisées dans les applications d'étanchéité statique et dynamique haute pression telles que les pompes hydrauliques, les soupapes et les circuits moteur.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre intérieur (mm): 75
    • Hauteur de la section (mm): 6,4
    • Largeur de la section (mm): 3
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    mex
    308D 308E SR 308E2 SR 307C, 308E2SR, 307B, 308C 307D 307, 308E2 CR

    exc
    314D LCR 312D, 312E, M315F, 315F LCR 314E LCR 312D L M318F, 312B L 314D CR M317F, 312C, 312C L 314C 313B 312B, 311D LRR 313D2 LGP 311C 312, 313D2, 312E L 313D, 314F CR 314E CR

    whex
    M315, M315C, M313C, M313D, M315D2, M316F, M317D2, M316C, M315D, M316D, M323F M314F, M318F

    wts
    631K, 637K

    tmh
    TH355B, TH360B, TH580B, TH560B, TH350B