096-3469: Joint de butée
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    096-3469: Joint de butée

    Numéro de pièce : 096-3469
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Forme du joint : Type C

    Agit comme un joint de tige secondaire et protège la tige d'une augmentation soudaine de pression dans le système.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,005 inch) (in): 0,25
    • Diamètre de la rainure - B (+/- 0,127 mm) (mm): 6,40
    • Diamètre de la tige (in): 2,95
    • Diamètre de la tige (mm): 75,00
    • Forme du joint: Type C
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,005 inch) (in): 3,56
    • Largeur de la rainure - A (+/- 0,127 mm) (mm): 90,53
    mini hydraulic excavator
    311-A E110B, 312-A 307-A

    excavator
    311-A E110B, 312-A 307-A