0L-0472: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    0L-0472: BOULON

    Numéro de pièce : 0L-0472
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du filet (mm): 0
    • Désignation des matériaux: 0
    • Entraînement (mm): 0
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Fonctionnalité de verrouillage: 0
    • Grade: 0
    • Hauteur de la tête (mm): 0
    • Longueur de serrage (mm): 0
    • Longueur hors tout (mm): 0
    • Pas du filetage du trou: 0
    • Revêtement: 0
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    meng
    3508, C280-8, C280-6

    ttt
    D6D, D6G

    ieng
    3508, 3412E, 3408C, 3412C, 3408, 3408B, 3412, 3408E

    wts
    613C II 613C

    lhd
    R1700G, R1600G

    tskd
    D5HTSK II D4HTSK III D4HTSK II

    epg
    3508