0L-0639: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    0L-0639: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile

    Numéro de pièce : 0L-0639
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,29
    • Largeur de la tête - 5 (in): 0,56
    • Longueur de serrage - 2 (in): 1,25
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 2 1/4
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 3/8 - 24
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    marine products
    3306B, C32, 3408B, C18, 3516B, 3516, 3508B, C7.1, 3608, 3508, 3512B, 3306, 3116, 3406E, 3512, 3304B, 3126, 3406B, 3412D, 3412E, 3412C, 3408, 3412

    wheel tractor-scraper
    613B, 615C, 611, 613C, 613C II 615C II 631E, 637E

    engine - generator set
    3512, 3304B, 3516B, 3516, C32, 3508

    wheel-type loader
    980C, 950F II 988F, HIN2021D

    engine - industrial
    3406B, 3116, C18, G3406, 3508, C9.3, 3406C, 3512, C7, 3126B, 3412C, D330C, 3408C, C9, 3204, 3306, 3408B, 3126, 3406, 3408E, 3408, C13, C-16, C15, G3306, 3406E, 3208, G3304, 3304, D333C, 3176B, 3306B, G3412, 3176C, C-12, C11, G3408, 3456, 3304B, 3516, 3412E, C-10, C-9, C9.3B, 3196, 3114, 3412, C-15, G3306B

    off-highway truck
    777C, 776C, 773B

    engine - truck
    3126

    load, haul, dump
    R1700G, R2900G

    track-type tractor
    D5H XL D5H

    integrated toolcarrier
    IT28F, IT12B

    generator
    SR5

    engine - machine
    3304

    petroleum products
    C15, C9, C7, CX31-C9I TH31-C9P 3516C, CX38-P892 CX31-C13I CX38-P800 TH31-E61 TH35-C11I C11, CX31-P600 CX31-C18I 3512, C18, CX35-P800 CX35-C18I CX31-C11I TH35-E81 TH35-C13I C13, CX31-C15I TH31-C9I TH35-C15I

    track-type skidder
    D4HTSK II D5HTSK II

    backhoe loader
    416B, 446B