0L-1138: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    0L-1138: BOULON

    Numéro de pièce : 0L-1138
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du filet (mm): 0
    • Désignation des matériaux: 0
    • Entraînement (mm): 0
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Fonctionnalité de verrouillage: 0
    • Grade: 0
    • Hauteur de la tête (mm): 0
    • Longueur de serrage (mm): 0
    • Longueur hors tout (mm): 0
    • Pas du filetage du trou: 0
    • Revêtement: 0
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    mex
    307

    com
    815B, 815F, 816F

    whex
    M315, M312

    bhl
    416B, 436C, 438D, 428D, 430D, 424D, 442D, 438C, 420D, 432D, 416D, 426C, 446B, 416C, 428C, 428B

    fp
    554

    it
    IT14G

    ap
    BG-225B, AP-800C, BG-230, BG-210B, AP-650B, BG-225C

    tmh
    TH62, TH83, TH355B, TH103, TH82, TH460B, TH360B, TH350B, TH63

    wtl
    924G, 950F II 914G, 960F, 924GZ, 970F, 966F, 966F II 908

    comp
    CS-683E, CB-434B, CP-433C, PS-360B, CS-431C, CS-663E, CS-433C, CS-433E, CP-433E, CS-423E, PS-150B, CB-544, CB-534B, CB-434C, CS-323C, CB-545, CB-535B, PS-200B, CB-534C, PF-300B, PS-300B, CP-323C, CP-663E, PF-290B

    exc
    312, 315, 315B L 312B, 312C, 317, 312B L 317 N 312C L

    meng
    3054B, 3054, 3056

    ieng
    3054B, 3056, 3054

    wtt
    814F

    epg
    3056