0L-1169: VIS D'ASSEMBLAGE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    0L-1169: VIS D'ASSEMBLAGE

    Numéro de pièce : 0L-1169
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Boulon pour chaîne

    Description :

    • Les boulons pour chaîne servent à fixer les patins de chaîne à l'ensemble de maillons.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Nickel and Nickel compounds, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,48
    • Largeur de la tête - 5 (in): 0,94
    • Longueur de serrage - 2 (in): 2,25
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 3 3/4
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 5/8 - 11
    • Taille de vis (in): 5/8
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    pipelayer
    572R, 587T, 578, 583R, 587R, PL87

    wheel tractor-scraper
    621E, 657, 651, 623E, 621B, 613B, 623, 641, 627E, 621R, 627B, 631C, 613, 633C, 657E, 633D, 621, 613C II 639D, 621S, 637, 657B, 631D, 657G, 651B, 623B, 613C, 613G, 623F, 641B, 651E, 637D

    paving compactor
    CS-433B, CP-323, CP-433B, CS-323 CS-431B

    engine - generator set
    D399, G3406, 3516, 3512, D398B, D379B

    motor grader
    140G, 130G, 12G, 14E, 12F, 140B, 120, 16, 12E, 120G, 14G, 120B, 140, 16G

    forest products
    227

    wheel-type loader
    992B, 992, 950, 992C, 988B

    engine - industrial
    G3516, 3304, D343 D398 3512, D379 G399, G398 3516, D398B, D333C, D342C, D353D G379A, 3306, G333C, D353C, D379B, G3406, D348, D399, G3516J, G343, G379 D353E, D349, G342C, D330C, G3516B, G353D, G3306

    wheel-type skidder
    528, 518

    articulated dump truck
    D35HP D350C, D400D, D20D, D300E II D250D, D350E, D400, D250E II D300E, D250E, D40D, D400E

    off-highway truck
    773D, 777C, 776, 772B, 777, 773B, 789, 776C, 785, 789B, 775D, 776B, 775B, 777B

    challenger
    65B, 65

    cold planer
    PM-201, PM-565, PM-565B

    generator
    SR4

    track-type tractor
    9S 6 143 6S D6E SR 7A D6T XW D6R III D7H, D6C, D7R XR 6A 7U D6D, D5, 7SU D6H XR 55, 163 D6T LGP D6R, D6H, 141 140, D5B, 6SU 8S 153 9 D6R II D8N, 8U D8R 5S D6T XW PAT 8D D8K, 57H 9C 7S LGP 10 8A D6H XL D6T, 56H 5A D7R, 9D 7S 5 8 D6T XL 56 8C 11U 8SU D6E D6D SR D8T, 8R D6T XL PAT D6T LGPPAT 11 9U 11SU D6H II D6F SR D7R LGP 59 117 10C 10S 4 7 57 D8R II D9H, D8L, D9L, D5E, D11N, 183B 10U D10, D7F, D6G SR

    wheel dozer
    834S 834B, 834U

    track-type loader
    953, 977 951, 955C, 973, 943, 955

    petroleum products
    C9

    excavator
    229, 235B, 235, 245, 235C, 225D, 215B, 225, 225B, 245B, 245D, 215C 235D