0L-1328: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    0L-1328: BOULON

    Numéro de pièce : 0L-1328
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du filet (mm): 0
    • Désignation des matériaux: 0
    • Entraînement (mm): 0
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Fonctionnalité de verrouillage: 0
    • Grade: 0
    • Hauteur de la tête (mm): 0
    • Longueur de serrage (mm): 0
    • Longueur hors tout (mm): 0
    • Pas du filetage du trou: 0
    • Revêtement: 0
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    rrss
    RM-500, RM-350B, RM-350, SM-350, RM500B

    com
    836K, 836G, 825K, 826H, 826K, 826G II 825H, 836H, 825G II

    ttt
    D4E SR

    wts
    651E, 657E, 657G

    wtt
    824K, 834G, 834K, 824G II 834H, 824H

    lhd
    R3000H, R2900G

    oht
    793F, 789B, 793B, 793F CMD 793F OEM 793F XQ 793C, 789D, 789C, 793D

    wtl
    980K, 988K, 986H, 980M, 994, 982M, 980H, 980G II 980G, 988H, 988K XE 980K HLG 988G, 980L, 986K, 988 XE