0L-1558: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    0L-1558: BOULON

    Numéro de pièce : 0L-1558
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du filet (mm): 0
    • Désignation des matériaux: 0
    • Entraînement (mm): 0
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Fonctionnalité de verrouillage: 0
    • Grade: 0
    • Hauteur de la tête (mm): 0
    • Longueur de serrage (mm): 0
    • Longueur hors tout (mm): 0
    • Pas du filetage du trou: 0
    • Revêtement: 0
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    com
    816F, 836K, 815B, 836, 826C, 815F, 836H, 836G

    cold
    PM-565, PM-565B, PM-201, PM-465

    lhd
    R1600G, R1700G, R1300G, R1600H, R1300G II

    fp
    2470C, 563C, 2570C, SS-56, SH-56B, 553C, SC-57, 573C, 2670C, 573

    wtl
    966G, 970F, 980H, 988G, 988B, 950F II 988K, 966F II 988K XE 986H, 966F, 972G, 992D, 980K, 960F, 992C, 988F II 988H, 980G, 980G II 988 XE 986K, 950F, 988F

    chal
    85E, 75E, 95E, 85C, 75C, 85D, 75D, 65D, 65E, 65C

    meng
    C32, 3412

    petr
    CX38-P800 C18, C15, TH35-E81 CX31-P600 TH35-C15I CX38-P892 CX31-C15I CX35-P800 CX31-C18I CX35-C18I

    ttt
    D7G, D7G2

    ieng
    C15, 3406C, 3406B, 3412E, 3412C, C18, 3408B, 3408, 3412

    wheel feller bunchers
    553C

    wts
    627G, 613C, 627E, 637K, 637G, 627F, 627H, 637E, 613G, 623G, 611, 615C, 613C II 627K LRC 615C II 627K

    wtt
    834G, 834K, 814F, 834B, 834H

    wheel loaders
    988KLRC, 986K, 988KXE, 988K, 988H