0L-1732: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    0L-1732: BOULON

    Numéro de pièce : 0L-1732
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du filet (mm): 0
    • Désignation des matériaux: 0
    • Entraînement (mm): 0
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Fonctionnalité de verrouillage: 0
    • Grade: 0
    • Hauteur de la tête (mm): 0
    • Longueur de serrage (mm): 0
    • Longueur hors tout (mm): 0
    • Pas du filetage du trou: 0
    • Revêtement: 0
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    com
    826C

    meng
    3508B, 3516B, 3512B

    ttt
    D6H

    wts
    637K, 613G, 613C, 637E, 613C II

    tskd
    D5HTSK II 527

    epg
    3508B, 3508

    wtl
    988B