0R-7030: ASS. TURBO
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    0R-7030: ASS. TURBO

    Numéro de pièce : 0R-7030
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Turbocompresseur remanufacturé

    Description :

    • Les turbocompresseurs améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les turbocompresseurs Cat® Reman sont conçus, fabriqués et testés pour supporter les conditions extrêmes à l'intérieur de votre moteur. En sélectionnant le turbocompresseur adapté à votre application et en respectant les bonnes techniques de maintenance, vous pouvez contribuer à optimiser le rendement du turbocompresseur et du moteur.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    EXAMINER LA POSSIBILITÉ D'UNE MISE À NIVEAU

    Les pièces Cat® d'origine et les pièces Cat® Reman sont conçues et construites conformément aux spécifications propres à Caterpillar, offrant performances et durabilité optimales dans les applications les plus difficiles.
    Marque: Cat
    Turbocompresseur
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 14,6
    • Hauteur (mm): 370,8
    • Largeur (mm): 370,8
    • Longueur (in): 15,9
    • Longueur (mm): 403,9
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.