0R-9711: ENS. BRAS - CULBUTEUR V
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    0R-9711: ENS. BRAS - CULBUTEUR V

    Numéro de pièce : 0R-9711
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble culbuteur remanufacturé

    Description :

    • Les culbuteurs sont actionnés par des tiges de culbuteur à partir de l'arbre à cames et déplacent les soupapes, ouvrant et fermant ces dernières pour permettre au carburant et à l'air d'entrer dans la chambre de combustion et à l'échappement d'en sortir.


    Attributs :

    • Les pièces Cat® Reman présentent des performances et une fiabilité identiques à celles des pièces neuves, à moindre coût, tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

    Envisagez une mise à niveau

    = les pièces d'origine Cat® sont fabriquées avec des matériaux d'excellente qualité, réalisées selon les spécifications d'origine et testées de façon rigoureuse afin de garantir une fiabilité, une durabilité et une longévité supérieures.
    Marque: Cat
    Ensemble culbuteur
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 63,5
    • Largeur (mm): 160,02
    • Longueur (mm): 254
    meng
    C280-8, 3616, 3608, C280-6, 3612, C280-16, C280-12, 3606, 3618

    petr
    C280-12

    ieng
    G3612, G3616, G3608, G3606, G3606B C280-16, 3612

    epg
    C280-16