0R-9756: COMPRESSEUR D'AIR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    0R-9756: COMPRESSEUR D'AIR

    Numéro de pièce : 0R-9756
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Compresseur d'air remanufacturé

    Description :
    •  Les compresseurs d'air assurent l'alimentation en air de différentes parties du moteur.

    Attributs :
    •  Les pièces Cat® Reman présentent des performances et une fiabilité identiques à celles des pièces neuves, à moindre coût, tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

    Envisagez une mise à niveau

    = les pièces d'origine Cat® sont fabriquées avec des matériaux d'excellente qualité, réalisées selon les spécifications d'origine et testées de façon rigoureuse afin de garantir une fiabilité, une durabilité et une longévité supérieures.
    Marque: Cat
    Compresseur d'air
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 238,8
    • Largeur (mm): 345,4
    • Longueur (mm): 363,2
    com
    815B

    petr
    C7, CX31-C9I CX31-P600 C9, TH31-E61 TH31-C9P TH31-C9I

    ieng
    C7, 3126B, 3126E, C9, 3126, C-9, 3116, SPP101

    teng
    C7, 3126B, 3126E, C9, 3126, C-9, 3116, SPP101

    mg
    140K, 160K, 120K, 120K 2 12K, 140K 2

    wtl
    966F, 966D, 966E, 966F II