0S-1570: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    0S-1570: BOULON

    Numéro de pièce : 0S-1570
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,19
    • Largeur de la tête - 5 (in): 0,44
    • Longueur de serrage - 2 (in): 0,08
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 5/8
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 1/4 - 28
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    chargeuses-pelleteuses
    426II, 436B, 416II, 428II, 446, 436II, 438II

    tracteurs débardeurs
    518C

    3500
    G3520B

    produits moteurs marins
    D315

    chargeuses forestières
    320BLL

    compacteur d'enrobé vibrant à deux rouleaux
    CB-424

    compacteur à plaque vibrante
    CP-433B

    15 à 18 litres
    3406B, G342C, D333C

    fraiseuses de chaussée
    PM-565B

    chargeur à bras télescopique
    RT60, RT50, RT50SA

    fossés triangulaires 27 à 32 litres
    D353

    chargeuses à chaînes
    973CLGP, 977L, 955F, 983B, 955L

    niveleuses
    140H, 140HNA, 12HNA, 12H, 135HNA, 14H, 135H, 160HNA, 120HNA, 16H, 160H

    finisseurs
    AP-800

    tracteurs à chaînes
    D5B, D6DLGP, D6DSA, D4ESA, D8L, D4E, D9L

    décapeuses automotrices
    623E, 623B, 631G, 637G, 623F, 627EPP, 627F, 621F, 613C, 621E, 621B, 627E, 615C, 615, 637, 637PP, 666, 651, 641, 613B

    compacteurs
    815B

    pelles hydrauliques sur pneus
    212, 206, 224

    chargeuses sur pneus
    966GII, 972G, IT62G, 924GZ, 938GII, 992C, IT38G, 924F, 950G, IT24F, 994, 950GII, IT38F, IT12F, 924G, 938G, 936F, 938F, 962GII, 962G, 992B, IT14F, IT18F, 910F, 994D

    tracteurs agricoles
    85D, 75D

    moteur - industriel
    G333C, G343, G353D

    tombereaux articulés
    740, 735, D350E, 730EJ, 725OEM, 740EJ, D400EII, D300E, 740OEM, 735OEM, D250E, 725, D350EII, 730, 730OEM, D400E, D250D, D20D, D400D, D40D, D300D, D350D

    compacteur vibrant à un rouleau
    CS-323L, CS-433B, CS-431B

    pelles hydrauliques sur chaines
    318BLN, 322CL, 304.5, 303.5, 350L, 375L, 365BMH, 318B, 365BIIL, 330, 330L, 385BL, 5080, 375, 365BL, 302.5, 322C, 365BLU, 205LC, 320B, 322B, 325B, 320BLU, 235, 330B, 315B, 322BL, 330BL, 312BL, 315BL, 225B, 320BL, 312B, 325BL, 229, 231D, 320BN