0S-1579: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    0S-1579: BOULON

    Numéro de pièce : 0S-1579
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du filet (mm): 0
    • Désignation des matériaux: 0
    • Entraînement (mm): 0
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Fonctionnalité de verrouillage: 0
    • Grade: 0
    • Hauteur de la tête (mm): 0
    • Longueur de serrage (mm): 0
    • Longueur hors tout (mm): 0
    • Pas du filetage du trou: 0
    • Revêtement: 0
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    rrss
    RM-350B

    mex
    304.5E2

    com
    836, 816F II 815F, 815B, 816K, 816F, 815K, 815F II

    lhd
    R1300G

    fp
    564, 574B

    wktl
    PR172, CVP40, PR184, CVP110, CVP75, PR190, CVP16

    pipe
    PL87, PL83, 587T

    wtl
    970F, 966F II 966G II 972M, 966G, 972K, 972H, 972G II 972G, 966M, 966H, 972L, 97AM 966K, 966L, 988B, 966F

    chal
    45, 35, 55

    adt
    730C2 EJ 730C2, D350E, D400E, 725C2, D400E II 725C, D300E II D250E, 730, D350E II 725, 730C, D300E, D250E II

    ttt
    D6T, D5C III

    wts
    613C II 613C

    wtt
    814F II 834B, 814F, 8A4K 814K

    mg
    120H, 12H, 140K, 140H NA 135H, 143H, 160H, 140G, 160H NA 120G, 140K 2 140H, 140H ES 160K, 163H, 14H, 14H NA 12H NA 16G, 160H ES 16H, 120H NA 12G, 120H ES 12H ES 120K, 12K, 135H NA 16H NA 163H NA 160G, 120K 2 14G, 130G

    oht
    770, 771C, 772G, 769C, 769D, 771D, 772, 772G OEM