0S-1584: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    0S-1584: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile

    Numéro de pièce : 0S-1584
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: 0
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Fonctionnalité de verrouillage: 0
    • Grade: 0
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,39
    • Largeur de la tête - 5 (in): 0,75
    • Longueur de serrage - 2 (in): 0,50
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 1 3/4
    • Pas du filetage du trou: 0
    • Revêtement: 0
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 1/2 - 20
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    meng
    3516C, C32

    ttt
    D3C III D5C III D4C III D4H III D4H XL

    wts
    613C II 627E, 627G, 627F, 613C

    tskd
    D4HTSK III 517 D4HTSK II

    ttl
    939, 933

    wktl
    BB121, BB124

    comp
    CS-433C, CS-431C, CP-433C