0S-1593: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    0S-1593: BOULON

    Numéro de pièce : 0S-1593
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,39
    • Largeur de la tête - 5 (in): 0,75
    • Longueur de serrage - 2 (in): 0,13
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 1 1/4
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 1/2 - 20
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    3500
    D399, D398B

    tracteurs débardeurs
    528B, 518C, D5TSKHII, D4TSKHIII, 530B, 518FB, 508, 518II

    produits moteurs marins
    D349

    stabilisateurs/recycleuses
    SS-250B, RR-250B, RM-250C

    fraiseuses de chaussée
    PR-450C, PM-201, PM-565B, PM-465, PR-750B

    fossés triangulaires 27 à 32 litres
    D379B, 3412E

    chargeuses souterraines
    R2900G, R1700G

    niveleuses
    140B, 12F

    tracteurs à chaînes
    D5E, D7GSA, D5B, D4DSA

    décapeuses automotrices
    651, 666, 641

    chargeuses sur pneus
    992D, 992C, 930TII

    moteur - industriel
    D346

    tracteurs pose–canalisations
    594H, 594, 572G