0S-1599: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    0S-1599: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile

    Numéro de pièce : 0S-1599
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Fonctionnalité de verrouillage: 0
    • Grade: 8
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,39
    • Largeur de la tête - 5 (in): 0,75
    • Longueur de serrage - 2 (in): 1,50
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 2 3/4
    • Pas du filetage du trou: 20
    • Revêtement: 0
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 1/2 - 20
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    track-type tractor
    D5H, D8K, D6N, 5A D5M 5S D4H XL D6N LGP D5R2 D9G, D6M 4S D6N XL 4P D8H, D6C, 4 54 8S D4H, D5N 55, 44 8D D6N OEM D5, D5R XL 5P 183B D5R LGP 4A 50 5 D5H XL D4H III

    wheel tractor-scraper
    637E, 637G, 666B, 650B 666

    pipelayer
    583K, 561N, 594, 561M, 561C, 583H, 561D, 561B

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3516, 3412, 3508, 3412C, 3512, D398B, D399

    motor grader
    140, 120, 14E, 24M, 140B, 12F, 120B, 24H, 12E

    wheel-type loader
    988B

    track-type loader
    955C

    track-type skidder
    4P 527 517 D5HTSK II 54H D4HTSK III D4HTSK II

    engine - industrial
    3412, D398 3508, G399, 3512, 3516, D320A, D398B, D349, 3412E, G3516, D399, D342C, G342C, G3412, D342

    articulated dump truck
    735C, 740B, 740C 745 745C, 735 OEM 735, 740, 740 GC 735B

    off-highway truck
    769B, 769, 773, 770G, 773G OEM 773G LRC 775G, 794 AC 775G LRC 772, 775G OEM 770G OEM 773G, 768B