0S-1600: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    0S-1600: BOULON

    Numéro de pièce : 0S-1600
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,48
    • Largeur de la tête - 5 (in): 0,94
    • Longueur de serrage - 2 (in): 1,00
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 2 1/2
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 5/8 - 18
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    3300
    3306B, G3306, 3304B, G3304, G3304B, 3306, 3304, G3306B

    tracteurs débardeurs
    528

    produits moteurs marins
    D333A

    compacteur à plaque vibrante
    CP-653, CP-643

    transmission
    TH35, CX35, CX31

    fraiseuses de chaussée
    PM-201

    15 à 18 litres
    3456, C15, 3406C, C18, C-15, C-16, D333C, 3406E

    chargeuses à chaînes
    955F

    fossés triangulaires 27 à 32 litres
    3408A, 3412E, 3408C, 3408E, 3412C

    chargeuses souterraines
    R1300GII, R1300G

    niveleuses
    16G

    tracteurs à chaînes
    D6DLGP, D9T, D6GIILGP, D6D, D6G, D6DSR, D6ESR2000, D9R, D8RLRC, D8T, D8RII, D7GSA, D7G, D6DSA, D7F, D7GIILGP

    décapeuses automotrices
    613C, 627BPP, 627B, 621B, 623B

    pelles hydrauliques sur pneus
    W330BMH

    chargeuses sur pneus
    G910, G936, 936E, 910

    moteur - industriel
    SR 447, G333C, SR 448

    tombereaux articulés
    D250E, 735OEM, 735, 740, 740EJ, 740OEM, D250D, D20D, D300D

    compacteur vibrant à un rouleau
    CS-653, CS-643

    tracteurs pose–canalisations
    572G, 571G, 594H

    pelles hydrauliques sur chaines
    330B, 330BL, 330L, 330, 330BLN, 235, 330LN, 235D, 235B, EL300, 235C, E300B, 245, E300, EL300B