0S-1601: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    0S-1601: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile

    Numéro de pièce : 0S-1601
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: 0
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Fonctionnalité de verrouillage: 0
    • Grade: 0
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,48
    • Largeur de la tête - 5 (in): 0,94
    • Longueur de serrage - 2 (in): 1,25
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 2 3/4
    • Pas du filetage du trou: 0
    • Revêtement: 0
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 5/8 - 18
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    cold
    PR-450C, PM822, PM620, PM820, PM622, PM825

    emp
    6015, 6018, MD6290, 6015 FS

    lhd
    R1300G II R1300G

    teng
    C-18, C16 3306C, 3306, 3306B, 1673C C-15

    10 to 13 liter
    C13

    track type tractors
    D8T

    exc
    5080, 375, 375 L

    meng
    C18, 3408B, 3406C, 3406B, 3408, 3412, 3304B, C15, 3306B, 3406E

    petr
    C15, CX31-C15I TH35-E81 CX35-P800 TH35-C15I C18, CX35-C18I CX38-P800 C-15, CX31-C18I CX31-P600 3412E, TH48-E80 CX38-P892

    ttt
    D5E, D11N, D9T, D6E SR D4E SR

    15 to 18 liter
    3456, C15

    ieng
    3408, 3412E, G3406, C18, 3412, 3408B, C15, 3406C, 3456, 3408E, 3408C, C-15, 3412C, 3406B, 3406, C-16, 3406E

    wts
    657B, 657G, 651B, 657E, 651E

    epg2
    SR4

    mg
    14G

    epg
    C15 I6 C15, 3406C, C18, C13GENSET