0S-1602: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    0S-1602: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile

    Numéro de pièce : 0S-1602
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Fonctionnalité de verrouillage: 0
    • Grade: 8
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,48
    • Largeur de la tête - 5 (in): 0,94
    • Longueur de serrage - 2 (in): 2,00
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 3 1/2
    • Pas du filetage du trou: 18
    • Revêtement: 0
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 5/8 - 18
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    pipelayer
    PL87, 587R, 583R, 587T, 578

    engine - generator set
    3456, 3412C, 3408B, PM3412 G3412, C15, CG137-12 G3412C, 3406C, 3408C, 3408, C9, 3412, 3406B, CG137-08 XQG400, 3406E

    motor grader
    24M

    wheel-type loader
    994K, 994H, 994F, 994, 994D

    engine - industrial
    3412, 3406B, 3408, C-16, C18, G3412, 3412E, G3406, SG137-08 3406E, C15, CG137-08 3406C, 3408E, 3412C, G3408C, CG137-12 3456, G3408, 3406, 3408B, 3408C, G3408B, C-15

    wheel-type skidder
    518, 528, 120C

    articulated dump truck
    740C 735 OEM 735B, 740, 735C, 740 GC 745 D400E II D350E II 740B, 735, 745C

    engine - truck
    C-16, 3306B, 1673C 3306, 3306C

    off-highway truck
    772G, 793F OEM 769, 793B, 768B, 785C, 789D, 793F, 773, 770G, 772, 784B, 789C, 789B, 793C, 770G OEM 785D, 785B, 789, 772G OEM 793F CMD 785, 769B, 784C, 793, 793D, 793F XQ 770

    oem solutions
    CAT WDS

    cold planer
    PR-1000C PR-1000, PM-465, PR-750B

    generator
    SR4, XQP500

    track-type tractor
    D8R 8SU D8N, D8R II 8 173 8A 46 8U 57H

    road reclaimer
    RM-350B, RM-350, SM-350

    petroleum products
    C15, CX38-P892 TH35-C15I C18, CX35-C18I TH55-E70 TH55, TH55FT-E90 CX35-P800 CX38-P800 TH35-E81 CX31-C18I CX31-P600 CX31-C15I

    track-type skidder
    125C 120C