0S-1604: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    0S-1604: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile

    Numéro de pièce : 0S-1604
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Fonctionnalité de verrouillage: 0
    • Grade: 8
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,39
    • Largeur de la tête - 5 (in): 0,75
    • Longueur de serrage - 2 (in): 1,25
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 2 1/2
    • Pas du filetage du trou: 20
    • Revêtement: 0
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 1/2 - 20
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    load, haul, dump
    R3000H, R1300G II R1600G, R1300G, R1700G, R1600H, R2900G

    wheel tractor-scraper
    615C, 611, 637E, 615C II

    track-type tractor
    D10R, D10T2, D10N, D5H XL D5H, D10T

    underground articulated truck
    AD22

    motor grader
    140K, 160H, 160K, 12H, 120H, 160H ES 120H ES 120K, 12K, 160H NA 143H, 163H, 140H ES 140H, 12H NA 135H, 163H NA 135H NA 140H NA 12H ES 120K 2 120H NA 140K 2 14M

    off highway trucks
    797B

    track-type skidder
    527 D5HTSK II

    articulated dump truck
    740B, 735B, 730C2 EJ 725, 740, 745 730C2, 730, 730C, D400E II 745C, 740C 735C, D250E, 725C, 725C2, D350E II 735, D400E, 740 GC 735 OEM D300E, D250E II D350E, D300E II

    off-highway truck
    770G, 775D, 775E, 772G, 771D, 773E, 793D, 775F, 773D, 793F AC 769D, 793F, 793F CMD 797, 797F, 793C, 773F, 795F AC 772G OEM 795F XQ 793F OEM 793F XQ 770G OEM

    challenger
    75C, 85E, 65E, 85D, 65D, 85C, 75D, 75E, 95E, 65C