0S-1624: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    0S-1624: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile

    Numéro de pièce : 0S-1624
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,48
    • Largeur de la tête - 5 (in): 0,94
    • Longueur de serrage - 2 (in): 0,19
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 1
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 5/8 - 11
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    pipelayer
    589, 594H, 583R, 572G, 583K, 571G, 561C, 561D, 583H, 578, 594

    wheel tractor-scraper
    637, 631K, 657E, 615C II 615C, 627B, 623G, 637G, 623E, 621K, 637E, 630A, 627, 657B, 627E, 623F, 615, 627H, 637D, 627F, 637K, 657G, 657, 651B, 633D, 641, 660B, 621H, 627G, 641B, 650B

    engine - generator set
    3616, 3612, C280-12, 3208, 3512, 3508, C280-16, 3306B, 3406B, 3306, 3516, 3304B, 3304, 3608

    forest products
    227

    work tool
    BLADE SNOW WING 2017

    off-highway truck
    777F, 793, 785, 789, 772, 773

    cold planer
    PR-1000C PR-1000, PR-450

    track-type tractor
    D5B, 44 D7G, D6D, D9H, 10 D8K, 9S 59 10S 163 140, D6C, 8S 9A 4 D7H, D4E, D5, 6S 9U 4S 141 D4D, 153 55, D9G, D9L, D11N, 143 5S D7F, D9E, 7SU 9C 8U 4A D6E 8C D6D SR 8A D7G2 D4E SR 10C D8H, 3 53 7S 7 183B D3, 57H 8 D10, 5A D3B, D8N, 3S 3P 11 8SU 10U 6A 7A 57 8R 6 7U 5 8D 11SU 11U 9 9R

    petroleum products
    C9, TH31-E61 CX31-P600 TH31-C9P 2016 3512E, C-15, CX31-C9I TH31-C9I C18

    track-type loader
    951B, 977K, 955K, 951, 955H, 931, 973, 951C, 977 941, 941B, 955L, 931B, 955 983B, 955C, 977L, 983, 963

    track-type skidder
    527

    7 to 9 liter
    C9.3

    paving compactor
    CP-323, CS-323 CB-614

    motor grader
    12G, 140G, 130G, 160M 3 AWD 14G, 12M 3 14M3, 16, 140B, 14M-3 140M 3 AWD 140M 3 120B, 160M 3 14M, 12M 3 AWD

    wheel-type loader
    992B, 992, 966R, 910, 988, 980C

    engine - industrial
    3406B, 3512, G3304, D353C, C9.3, D398 D398B, 3306, D353E, D333C, G3306, G3406, D342C, G3612, 3408C, C9, D379B, D379 G379A, C9.3B, 3516, D353D D342, SPF743, 3406C, 3508, G3512, C-15, G3412, G3516, D348, G3616, G342C, G379 G398

    motor graders
    160M3AWD

    articulated dump truck
    D20D, D400, 725, D550B, 730, D44B, D35HP D25C, D300E II D250E II D250D

    engine - truck
    1673C C9, 3306

    generator
    SR4

    road reclaimer
    SS-250, RR-250

    wheel dozer
    824, 834, 824C, 834S 824B, 824S 824G II 824H

    drill
    MD6250, MD6310

    excavator
    235, 215, 245, 235C, 225, 235B, 215C 219, 245B

    earthmoving compactor
    825H, 826C, 815B, 836, 826G II 825 826H, 825C, 826B