0S-1629: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    0S-1629: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile

    Numéro de pièce : 0S-1629
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Fonctionnalité de verrouillage: 0
    • Grade: 8
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,39
    • Largeur de la tête - 5 (in): 0,75
    • Longueur de serrage - 2 (in): 0,13
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 1
    • Pas du filetage du trou: 20
    • Revêtement: Electroplated Zinc (96 h Salt Spray)
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 1/2 - 20
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    marine products
    3116, 3304B, 3208, 3304

    paving compactor
    PS-360B, PF-290B, CW-14 PS-360C, PS-150C, PS-200B, PS-150B

    motor grader
    24, 24M

    wheel-type loader
    988 XE 990K, 993K, 988K XE 992K, 988K, 994K, 980F

    work tool
    BH150, BH160, VVP15 VVP25 VVP10 CVP40, CVP16, CVP110, VVP45 CVP75

    engine - industrial
    CPT372 3176B

    expanded mining products
    6015B

    engine - truck
    3176, 3176B

    off-highway truck
    777F, 770, 772

    challenger
    75E, 95E, 65E, 85E

    large mining products
    6015B

    load, haul, dump
    R3000H

    wheel dozer
    854K

    track-type loader
    973, 963B

    wheel loaders
    992K, 993K, 992KLRC, 988KLRC, 993KLRC, 990KLRC

    wheel dozers
    854K, 854KLRC