0S-1973: VIS À CHAPEAU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    0S-1973: VIS À CHAPEAU

    Numéro de pièce : 0S-1973
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Boulon pour chaîne

    Description :

    • Les boulons pour chaîne servent à fixer les patins de chaîne à l'ensemble de maillons.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: ASTM F2882 (1170 Mpa / 170 ksi Tensile)
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Fonctionnalité de verrouillage: 0
    • Grade: 11.9
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,67
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,31
    • Longueur de serrage - 2 (in): 0,37
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 2
    • Notes relatives au trempage: Boulon haute résistance
    • Pas du filetage du trou: 9
    • Revêtement: Phosphate & Oil
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 7/8 - 9
    • Taille de vis (in): 7/8
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    challenger
    65 65C 65D 85C 65E 75 65B 75E 85D 75C 95E 75D 85E 70C

    engine - generator set
    3408 3408C 3408B 3412C 3412

    petroleum products
    C15 TH35-E81 CX35-P800 CX31-C15I CX31-P600 TH35-C15I C18

    off-highway truck
    770G 769D 772G OEM 769C 772 770 771D 768C 771C 69D 772G 770G OEM

    track-type loader
    955 977H 931C II 931 983 955K 931C 977 955L 931B 939C 933C 939 935C II 935C 951 977A 983B 933 935B

    engine - industrial
    3406B 3412 C15 C-16 3406C 3456 C18 G3408B 3406 3406E G3408 C-15 SR4

    articulated dump truck
    D44B D550B

    motor grader
    12H 120H NA 135H 12H NA 160H 12H ES 120H 160H ES 140H 16G 140H NA 160H NA 143H 140H ES 120H ES 12G 120G 135H NA 163H NA 163H 140G

    track-type skidder
    D4HTSK II 54H 4P D4HTSK III

    backhoe loader
    446 446B 446D

    wheel dozer
    834

    pipelayer
    561D 571G 583K 561C 583H

    excavator
    215B 215

    track-type tractor
    8U D4H 9R D5B D6D 9U 4P D3 59L D8H 8C 8S 153 D10N D4C II D9H 59 10 9C 4S 5A PAT 4 163 D3C II 6 9S 58L 140 6S 183B 6A 4A D3B 8A 9A 143 D7G D3C 55 D4C D5C PATLGP 8R D5C 3S 165 53 D8K 10SU 3P 141 54 59N 5 182 192 5A D9E D5C PAT 30 10U D4B D4H III 3 8D 5S D4H XL