0T-0603: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    0T-0603: BOULON

    Numéro de pièce : 0T-0603
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du filet (mm): 0
    • Désignation des matériaux: 0
    • Entraînement (mm): 0
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Fonctionnalité de verrouillage: 0
    • Grade: 0
    • Hauteur de la tête (mm): 0
    • Longueur de serrage (mm): 0
    • Longueur hors tout (mm): 0
    • Pas du filetage du trou: 0
    • Revêtement: 0
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    pipelayers
    571G, 594H

    vees 27 to 32 liter
    D379B

    3500
    D398B

    wheel tractor scrapers
    631EII, 637E, 637DPP

    track excavators
    215, 215D, 215B, 215BSA, 215BLC, 219D

    motor graders
    120G

    track type tractors
    D8NNSUC, D8N, D9H