0T-0642: VIS D'ASSEMBLAGE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    0T-0642: VIS D'ASSEMBLAGE

    Numéro de pièce : 0T-0642
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,29
    • Largeur de la tête - 5 (in): 0,56
    • Longueur de serrage - 2 (in): 0,09
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 5/8
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 3/8 - 24
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    produits moteurs marins
    D315

    chargeur à bras télescopique
    RT50SA, RT50, RT60

    tracteurs à chaînes
    D6KXL, D7RII, D6KXLARMY, D7RIIXR, D6TXL

    niveleuses
    140B, 120MAWD

    tombereaux de chantier
    775F, 773F, 777FOEM, 777F, 770, 775FOEM, 773FOEM, 768B, 772, 769B

    décapeuses automotrices
    613G, 621HOEM, 621G, 621KOEMLRC, 621KOEM, 666B, 651, 660B, 637PP, 666, 639D, 631D, 637, 641, 623, 637DPP, 631KOEMLRC, 631KOEM

    pelles hydrauliques sur pneus
    M325BMH

    compacteurs
    815FII

    chargeuses sur pneus
    924H, 980H, 928H, 924G, 992C, 994, 994D

    compacteurs à pneumatiques
    PS-150C

    moteur - industriel
    D346

    tombereaux articulés
    730, D550B, D44B

    compacteur vibrant à un rouleau
    CS56

    moteur - camion
    D336

    3000
    C4.4