0T-0703: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    0T-0703: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile

    Numéro de pièce : 0T-0703
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,29
    • Largeur de la tête - 5 (in): 0,56
    • Longueur de serrage - 2 (in): 0,09
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 7/8
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 3/8 - 24
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    telehandler
    RTC60 RT60, RT50SA, RT50

    wheel tractor-scraper
    666, 641, 657, 633B 651, 633

    pipelayer
    571G, 561C, 572G, 583H, 594H, 561D, 594, 561B, 583K, 578, 589

    paving compactor
    CS-431B, CS-323 PS-180, CS-433B, PS-130, CP-433B, PS-110, CP-323, CB-424

    engine - generator set
    D399, D398B, D379B

    motor grader
    12E, 16, 120, 140

    forest products
    227

    wheel-type loader
    G910, 910F, 910, 930, 920, 910E

    engine - industrial
    D342, D353E, D320A, D379B, D399, D353C, D353D D398 D342C, D343 D379 D398B, G353D

    off-highway truck
    772, 773

    asphalt paver
    AP-1200, AP-800B AP-800, WE-601B, WE-851B

    cold planer
    PR-1000C PR-1000, PR-750B, PR-75

    integrated toolcarrier
    IT12B, IT12, IT14F, IT14B

    track-type tractor
    D4D, D6C, D5B, 153 D7G, D5, D6D, 6A D3, 163 D4E, D9H, 4S 143 55, D3B, 4 D8H, D7F, 3P D9G, 6S 5S D8K, 4A 5 140, D4B, 3 D9E, 41 3S 44 53 141 6 5A

    wheel dozer
    834

    track-type loader
    951C, 943, 935B, 955H, 953, 931B, 941, 951, 973, 973C, 951B, 941B, 977K, 931, 977 955C, 955L, 977L, 955K, 977D, 955 983B, 983, 977H, 973D

    excavator
    206, 219, 215B, 235, 225, 215, 214, 224, 213 205 245, 219D, 229, 225D