0T-0856: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    0T-0856: BOULON

    Numéro de pièce : 0T-0856
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre du filet (mm): 0
    • Désignation des matériaux: 0
    • Entraînement (mm): 0
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Fonctionnalité de verrouillage: 0
    • Grade: 0
    • Hauteur de la tête (mm): 0
    • Longueur de serrage (mm): 0
    • Longueur hors tout (mm): 0
    • Pas du filetage du trou: 0
    • Revêtement: 0
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    rrss
    SS-250, RR-250

    adt
    D300E, D250E

    meng
    3408, 3408B, 3406B

    ieng
    SPF343 SPF343C SPT343 SPS343 SPS342

    oht
    785C

    ap
    BG-260C, AP-800D, AP-1000D, AP-1000B, BG-2455C, AP-1000E BG-230, AP-1055B, AP-800C, BG-230D, BG-210B, BG-260D, BG-225B, BG1000E