0V-0269: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    0V-0269: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile

    Numéro de pièce : 0V-0269
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Fonctionnalité de verrouillage: 0
    • Grade: 8
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,71
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,50
    • Longueur de serrage - 2 (in): 2,25
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 4 1/2
    • Pas du filetage du trou: 14
    • Revêtement: 0
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 1 - 14
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    forestry feller bunch head-wt
    HF221

    track-type tractor
    D6G SR D6E SR

    forest products
    HF201B, SC-57, 563C, 573C, 2670C, SS-56, SH-56B, 2470C, 553C, HF221, HF201, 2570C, HFW222 HFW221

    engine - industrial
    3512C