0V-0450: BOULON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    0V-0450: BOULON

    Numéro de pièce : 0V-0450
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage épais UNC
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,71
    • Largeur de la tête - 5 (in): 1,50
    • Longueur de serrage - 2 (in): 0,31
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 1 1/2
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 1 - 8
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    3500
    3508B

    pompe
    WS255 XD, WS255 SS, WSP255

    chargeuses sur pneus
    992B

    tombereaux articulés
    D550B, D44B

    tombereaux de chantier
    785C, 785D

    niveleuses
    140G, 12G

    tracteurs à chaînes
    D11N, D11R, D6HIILGP, D6HII, D6HIILS