0V-0523: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    0V-0523: Boulons à tête six pans, phosphatés et recouverts d'huile

    Numéro de pièce : 0V-0523
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Taille impériale

    Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Filetage: Filetage fin UNF
    • Finition: Phosphaté et recouvert d'huile
    • Hauteur de la tête - 4 (in): 0,48
    • Largeur de la tête - 5 (in): 0,94
    • Longueur de serrage - 2 (in): 2,75
    • Longueur totale du boulon - 3 (in): 4 1/4
    • Taille de filet (in - TPI) (in): 5/8 - 18
    • Type de boulon: Boulons à tête six pans
    exc
    374F L 385C FS 5090B, 390F L 390D L 385C, 365C 385C L 374D L 390F 385C L MH 390D, 385B, 375 L 365C L 374F 375, 5080, 365C L MH

    petr
    CX35-P800

    ttt
    D9T

    ieng
    C18

    mh
    MH3295

    track excavators
    390FMHOEM