0R-1756: Injecteurs et buses à carburant Reman
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    0R-1756: Injecteurs et buses à carburant Reman

    Numéro de pièce : 0R-1756
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Injecteur remanufacturé

    Description :

    • Les injecteurs fournissent la bonne quantité de carburant au bon moment dans un moteur à combustion interne.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® Reman présentent des performances et une fiabilité identiques à celles des pièces neuves, à moindre coût, tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    • Hauteur (in): 4,8
    • Hauteur (mm): 121,9
    • Largeur (mm): 121,9
    • Longueur (in): 12,3
    • Longueur (mm): 312,4
    engine - generator set
    3512 3516 3508

    engine - industrial
    3508 3516 3512

    marine products
    3508 3512 3516