• \
  • Accueil
  • 100-3055: Ass. capteur - Température
100-3055: Ass. capteur - Température
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    100-3055: Ass. capteur - Température

    Numéro de pièce : 100-3055
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Capteur de température 3 broches à usage intensif

    Description :
    • Les capteurs de température Cat® collectent les données requises pour s'assurer que votre équipement fonctionne de manière optimale.

    Attributs :
    • Les capteurs de température Cat® sont conçus pour fonctionner à l'unisson avec le reste de vos composants Cat® pour veiller au potentiel maximum de votre équipement.

    Applications recommandées :
    • Les capteurs Cat peuvent fonctionner dans les applications les plus difficiles : importantes vibrations, chocs, plages de températures de fonctionnement extrêmes, variations thermiques, chocs thermiques, humidité, corrosion et poussière excessive.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 0
    • Désignation des matériaux: 0
    • Longueur du fil (in): 0
    • Longueur hors tout (in): 0
    • Nombre de broches du connecteur: 3 broches
    • Taille de filet du trou: 0
    • Type de capteur: Température
    • Type de connecteur: 0
    com
    826G II 825G, 825G II

    3500
    3516B

    it
    IT38F, IT62G

    compactors
    836G, 826G, 825GII, 826GII

    wtl
    992G, 966G, 938F, 950G, 988G, 994D, 994, 962G, 990 II 972G, 980G

    exc
    5110B 5230, 5230B, 5130B, 5130

    meng
    3406E

    adt
    D250E II D400E II D350E II D300E II

    ieng
    3176B

    wtt
    824G, 854G, 844, 824G II 834G

    off highway trucks
    784C, 785D, 797B, 789B

    mg
    24H

    oht
    793C, 785B, 789C, 785C, 793B, 793D, 785D, 784B

    wheel loaders
    962G, 972G, IT62G, 950G, IT38F, 966G, 994D

    wheel dozers
    854G