100-3877: RETENUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    100-3877: RETENUE

    Numéro de pièce : 100-3877
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pièce de retenue des ressorts de soupape

    Description :

    • Les pièces de retenue des ressorts de soupape sont des composants importants des pièces de retenue des ressorts de soupape, lesquelles maintiennent les soupapes aux ressorts et empêchent les soupapes de tomber dans le cylindre et les ressorts de sortir par le haut.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 8,89
    • Largeur (mm): 69,85
    • Longueur (mm): 95,25
    3500
    3516B, 3512B, 3516C, 3508B, 3516BHD, 3512C, 3516CHD

    emp
    MD6540C

    wtl
    992G, 994F, 994D

    exc
    5130B, 5230B

    meng
    3512C, 3516B, 3512B, 3516C, 3508C, 3508B, 3516, 3508, 3512

    petr
    3516C, 3512B, 3512C, 3508B, 3516B, CX48-P2300 TH48-E70 TH48-E80 3508C

    ttt
    D11R, D11N

    ieng
    3512B, SPS343 3508C, 3516C, 3508B, 3512C, 3516B, SPF343C SPF343 SPT343

    wtt
    854G

    off highway trucks
    789B, 797B

    wheel loaders
    994H

    oht
    789C, MT4400D AC 785D, 793C, 777, 789D, 785, 776D, 777D, 785C, 784C, 793D, 785B, 777B, 777C, 797, 789

    epg
    XQC1200 3508B, 3516B, 3512B, 3516C, 3508