100-4043: CÔTÉ BORD
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    100-4043: CÔTÉ BORD

    Numéro de pièce : 100-4043
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Lame d'extrémité

    Description :
    Lame d'extrémité à usage intensif (35 mm).


    Attributs :
    Lame de coupe à boulonner.


    Applications recommandées :
    Assemblages de lames sur certaines chargeuses 980 et 988.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 10,43
    • Longueur (in): 21,89
    • Machine: Chargeuse
    wheel-type loader
    980F II 988K, 980M, 980K, 980G II 982M, 980F, 980H, 980G