100-4581: BORD
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    100-4581: BORD

    Numéro de pièce : 100-4581
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Lame de coupe dentelée plate

    Description :
    Lame de coupe dentelée plate 254 mm (10").

    Attributs :
    Épaisseur de la lame 35 mm (1,38").
    Longueur de la lame 2 436 mm (8').
    Taille/écartement de dent 57,2 mm/33,3 mm.
    Taille de boulon 19 mm (0,75”).

    Applications recommandées :
    Une lame plate est particulièrement adaptée à la construction de routes ou à la réalisation d'une opération d'entretien intensive (élimination de trous). Une lame dentelée pénètre mieux qu'une lame plate, car elle exerce une pression vers le bas supérieure.  Les lames de coupe dentelées augmentent les capacités de pénétration dans les sols très compacts ou dans les applications nécessitant un plus grand impact de charge.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1.40, 1.40
    • Largeur (in): 10.00, 10.00
    • Longueur (in): 95.90, 95.90