100-5047: ALTERNATEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    100-5047: ALTERNATEUR

    Numéro de pièce : 100-5047
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Alternateur, 24 V, 50 A, extra-robuste

    Description:
    Les alternateurs assurent l'alimentation électrique des équipements et/ou accessoires électriques.  Les alternateurs Cat® sont divisés en deux catégories : avec balai et sans balai.

    Attributs :
    •     Régulateurs électroniques de tension intégrés.
    •     Circuit de refroidissement haute efficacité.
    •     Les alternateurs sans balai se caractérisent par une tolérance d'entrefer plus serrée et une étanchéité supérieure, pour une longévité accrue dans les environnements poussiéreux et sales.

    Option Reman disponible.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Agréé pour les applications marines: S.O.
    • Balai/Sans balai: Sans balai
    • Nombre de pôles: 12
    • Puissance nominale (ampères): 50
    • Tension (volts): 24
    • Type de montage: SAE J180
    3300
    3306B, 3304B, 3306

    tracteurs débardeurs
    527CA, D4TSKHIII, 530B, D5TSKHII, 528B

    stabilisateurs/recycleuses
    RM-350B, SS-250B, RR-250B

    compacteur à plaque vibrante
    CP-653, CP-643

    10 à 13 litres
    C-10, 3196, 3176B, 3176C, C-12

    15 à 18 litres
    3406C

    fossés triangulaires 27 à 32 litres
    3412

    chargeuses à chaînes
    963LGP, 953B, 963BLGP

    niveleuses
    135HNA, 160H, 12HNA, 16H, 160HNA, 140HNA, 120HNA, 14H, 12H, 143H, 135H, 163H, 120G, 140G, 12G, 140H

    tracteurs à chaînes
    D6HIIXR, D8RLRC, D6HIIXL, D8N, D4ESA, D5HIIXL, D4HIILGP, D8L, D8NNSUC, D4HIIIXL, D7GIILGP

    tombereaux de chantier
    769D, 69D, 771D, 777B, 776B

    3116/3208
    3116

    décapeuses automotrices
    627EPP, 621F, 623E, 627E, 651E, 633E, 627F, 623F, 657E, 637E, 613C

    compacteurs
    836, 825G, 816B, 815B

    pelles hydrauliques sur pneus
    W330BMH

    chargeuses sur pneus
    980FII, 950FII, 950E, 960F, 980F, 966E, 966F, 950F, 980G, 970F, 966FII, 992C, 980C

    7 à 9 litres
    3114, 3126B, C-9, 3126

    tracteurs sur pneus
    824G, 834B, 814B

    tombereaux articulés
    D400D, D400E, D300D, D40D, D300E, D20D, D350E, D350D, D250D, D400EII, D250E, D250EII, D350EII

    compacteur vibrant à un rouleau
    CS-643, CS-653

    tracteurs pose–canalisations
    589, 583R, 578

    pelles hydrauliques sur chaines
    330L, 330BL, 350L, 231D, 225DLC, 245BII, 330, 215D, 330BLN, 229D, 245D, 330B, 235C, 325L, 225D, 5080, 330LN, 235D, 375, 350, 219D, 375L