100-5736: VIS
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    100-5736: VIS

    Numéro de pièce : 100-5736
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Vis de régulateur

    Description :

    • Les vis sont des composants importants des régulateurs, qui contrôlent l'alimentation en carburant des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,4
    • Longueur (in): 1,1
    pipelayer
    561M

    wheel tractor-scraper
    613C II 613C

    paving compactor
    CS-563D CS-573C, CP-563C, CS-563C CS-583D, CS-573D, CP-563D, CB-634C, CS-583C, CB-634D

    motor grader
    120H NA 135H, 120H, 120H ES 135H NA

    forest products
    TK371, TK380, 574, 533, TK381, 543, TK370, 539, 570, 580, 550

    wheel-type loader
    962G, 928G, 924F, 960F, 950G, 950F II 938G, 938F

    engine - industrial
    3116, 3126

    engine - truck
    3116, 3114

    challenger
    35, 55, 45

    asphalt paver
    AP-1000, BG-240C, AP-900B

    track-type tractor
    D5M D6M

    integrated toolcarrier
    IT24F, IT28G, IT38G, IT62G, IT38F, IT28F

    track-type loader
    963B

    combine
    465, 460, 470