100-5739: RESSORT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    100-5739: RESSORT

    Numéro de pièce : 100-5739
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ressort de régulateur

    Description :

    • Les ressorts sont des composants importants des régulateurs, lesquels contrôlent l'alimentation en carburant des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 2,54
    • Largeur (mm): 69,85
    • Longueur (mm): 95,25
    comb
    470, 460, 465

    fp
    570, 580, TK381, 574, 539, 533, TK371, TK370, 543, 550, TK380

    teng
    3116, 3114

    it
    IT38G, IT24F, IT38F, IT28F, IT62G, IT28G

    ttl
    963B

    pipe
    561M

    comp
    CS-573D, CS-563C CS-583D, CS-583C, CP-563C, CS-563D CB-634C, CB-634D, CP-563D, CS-573C

    wtl
    950G, 950F II 962G, 960F, 938G, 938F, 928G, 924F

    ap
    BG-240C, AP-1000, AP-900B

    chal
    35, 55, 45

    ttt
    D6M D5M

    ieng
    3116, 3126

    wts
    613C II 613C

    mg
    120H NA 120H ES 135H NA 135H, 120H

    wheel loaders
    IT62G, 962G, 950G