100-6668: BORD
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    100-6668: BORD

    Numéro de pièce : 100-6668
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Lame de coupe

    Description :
    Lame de coupe (30 mm).


    Attributs :
    Lame de coupe à boulonner/Section centrale.


    Applications recommandées :
    Groupes de lames sur certaines chargeuses 950, 962, 966, 970 et 972.

    • Hauteur (in): 14,17
    • Hauteur (mm): 360
    • Largeur (mm): 30
    • Longueur (in): 55,1
    • Longueur (mm): 1 399,5
    • Machine: Chargeuse
    wheel loaders
    966H, 972H, 966GII

    ttl
    973D

    wktl


    wtl
    966K, 972G II 972H, 972M, 950H, 970F, 966M, 962H, 966G, 972L, 966F II 966L, 972M XE 966H, 972G, 966G II 950M, 972K, 966K XE 980K, 962K, 966M XE 962M, 950K