100-7408: ARBRE À CAMES (ENS)
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    100-7408: ARBRE À CAMES (ENS)

    Numéro de pièce : 100-7408
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Arbre à cames

    Description :

    • Les arbres à cames sont des cylindres alignés avec les cylindres du moteur. Les lobes des arbres à cames correspondent aux soupapes du moteur. Lorsque les arbres à cames sont en rotation, ils ouvrent et ferment les soupapes d'admission et d'échappement du moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 8.5, 8.5
    • Largeur (in): 8.2, 8.2
    • Longueur (in): 47.5, 47.5