100-8311: BAGUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    100-8311: BAGUE

    Numéro de pièce : 100-8311
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ressort du régulateur

    Description :

    • Les ressorts sont des composants importants des régulateurs, qui contrôlent l'alimentation en carburant des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 5,84
    • Largeur (mm): 69,85
    • Longueur (mm): 95,25
    forwarders
    574

    7 to 9 liter
    3126

    asphalt pavers
    AP-900B, BG-240C

    wheel tractor scrapers
    613CII

    track loaders
    963BLGP

    motor graders
    120HNA, 135HNA

    track type tractors
    D6MXL, D5MXL, D6MLGP, D5MLGP

    pipelayers
    561M

    vibratory single drum smooth
    CS-563DAW, CS-583D, CS-573D, CS-573C, CS-563CAW, CS-583C

    vibratory single drum pad
    CP-563D, CP-563C

    3116/3208
    3116

    vibratory double drum asphalt
    CB-634D, CB-634C

    skidders
    525B, 535B

    wheel feller bunchers
    TK380, 543, TK370

    ag tractors
    35, 45, 55, 45B, 55B

    wheel loaders
    924F, 938F, 950F, IT62G, 962G, 950FII, 960F, IT28G, IT38F, IT38G, IT24F, 928G, 950G, 938G

    brush cutters,industrial,other
    TK381, TK371

    harvesters
    550, 580, 570

    knuckleboom loaders
    539