101-1198: ROULEMENT - ARBRE À CAMES
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    101-1198: ROULEMENT - ARBRE À CAMES

    Numéro de pièce : 101-1198
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Palier d'arbre à cames

    Description :

    • Les roulements sont des composants importants des arbres à cames, lesquels sont des cylindres alignés avec les cylindres du moteur. Les lobes des arbres à cames correspondent aux soupapes du moteur. Lorsque les arbres à cames sont en rotation, ils ouvrent et ferment les soupapes d'admission et d'échappement du moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,8
    • Hauteur (mm): 45,72
    • Largeur (mm): 124,46
    • Longueur (in): 4,9
    • Longueur (mm): 124,46
    3500
    3516B, 3512C, 3508B, 3512E, SPF343C 3516E, G3520B, 3512B, G3520J 3516, 3516C, SPF743, SPF343 SPT343 3508C, SPS343 G3520C, G3520E, 3516BHD, 3512BHD, 3512CHD, G3520, 3516CHD, 3512

    engine - generator set
    3512C, 3516C, 3508C, CX48-P2300 3512B, TH48-E70 3512E, TH48-E80 3516B, 3508B, 2016 G3520C, G3520B, G3520H, 3516E, XQC1600, PM3512 PM3508 3508, XQC1200 PP3516 PM3516, G3520E

    transmission
    CX48

    wheel-type loader
    994K, 994F, 994D

    engine - industrial
    3516B, 3512C, 3508B, 3512E, SPF343C 3516E, G3520B, 3512B, G3520J 3516, 3516C, SPF743, SPF343 SPT343 3508C, SPS343 G3520C, G3520E, 3516BHD, 3512BHD, 3512CHD, G3520, 3516CHD, 3512

    track type tractors
    D11R

    expanded mining products
    MD6540C

    off-highway truck
    785D, MT4400D AC 785B, 789D, 785, 777D, 793C, 789C

    oem solutions
    CAT WDS

    track-type tractor
    D11N, D11R

    wheel dozer
    854G

    petroleum products
    3512C, 3516C, 3508C, CX48-P2300 3512B, TH48-E70 3512E, TH48-E80 3516B, 3508B, 2016 G3520C, G3520B, G3520H, 3516E, XQC1600, PM3512 PM3508 3508, XQC1200 PP3516 PM3516, G3520E

    off highway trucks
    789, 785, 785C, 793C, 784C, 789B, 793D, 777D, 797B, 797, 777B, 785G, 777C, 789D, 777, 776D, 777DLRC, 785DOEM, 789DXQ

    wheel loaders
    992G, 994H, 994KLRC

    excavator
    5230B

    wheel dozers
    854G