101-1533: ASS. POMPE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    101-1533: ASS. POMPE

    Numéro de pièce : 101-1533
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pompe d'amorçage de carburant

    Description :

    • Les pompes d'amorçage de carburant évacuent l'air du circuit de carburant avant le démarrage des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 78,74
    • Largeur (mm): 104,14
    • Longueur (mm): 160,02
    teng
    3116