101-1816: ENS. PONT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    101-1816: ENS. PONT

    Numéro de pièce : 101-1816
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pontet de soupapes de culbuteur

    Description :

    • Les pontets de soupapes sont des composants importants des culbuteurs, qui ouvrent et ferment les valves pour permettre au carburant et à l'air d'entrer dans la chambre de combustion et d'en sortir.


    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    À la recherche d'une pièce Classic ?

    Envisagez d'acquérir des pièces Cat® Classic, qui constituent une solution de remplacement à prix compétitif tout en minimisant les risques liés aux pièces de rechange
    Marque: Cat
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 25,4
    • Largeur (mm): 127
    • Longueur (mm): 203,2
    rrss
    RR-250, SM-350, SS-250, RM-350B, RM-350, RM-250C, RR-250B, SS-250B

    com
    826G, 825G, 826C

    cold
    PR-1000, PM-465, PR-1000C

    teng
    3406C, 3406B

    pipe
    587R, 583R, 578

    wtl
    980G II 990, 980C, 992C, 980G, 980F, 980F II 992D

    exc
    5080, 375 L 375

    meng
    3412, 3406C, 3412C, 3406B

    adt
    D400E, D350E

    ttt
    D10N, D8N, D8R D8R II

    ieng
    G3412, 3412C, 3406B, 3406C, CG137-12 G3408, 3412, G3406, 3406, CG137-08 G3408B, HT400

    wts
    623F, 627F, 621E, 621B, 627B, 621F, 651E, 627E, 623E, 621, 657E, 623B

    wtt
    824G, 814B

    mg
    16H NA 16G

    oht
    773B, 775B

    epg
    3406C, G3406, G3412, 3412C, 3406B