101-1817: ENS. PONT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    101-1817: ENS. PONT

    Numéro de pièce : 101-1817
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pontet de soupapes de culbuteur

    Description :

    • Les pontets de soupapes sont des composants importants des culbuteurs, qui ouvrent et ferment les valves pour permettre au carburant et à l'air d'entrer dans la chambre de combustion et d'en sortir.


    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0, 1
    • Largeur (in): 5
    • Longueur (in): 8, 0