101-2470: JOINT CM
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    101-2470: JOINT CM

    Numéro de pièce : 101-2470
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint

    Description :
    Les joints-raccords sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, et peuvent également être utilisés pour l'insonorisation, l'isolation contre les vibrations, le rembourrage ou l'isolation thermique.

    Ils peuvent nécessiter une installation à l'aide d'adhésif, être clipsés, insérés dans une rainure ou installés à l'aide d'un outil dédié. La plupart sont vendus par unité de longueur.

    Attributs :
    Les joints-raccords Cat® sont fabriqués dans des matériaux adaptés aux exigences spécifiques de l'application en matière de température, de résistance chimique et d'exposition aux rayons UV. Les dimensions, la géométrie et la méthode de fixation des joints sont conçues conjointement avec les structures extérieures pour offrir des performances d'étanchéité durables.

    Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints-raccords sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, notamment celles des vitres, des capots et de la cabine.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Désignation des matériaux: L'EPDM assure d'excellentes performances dans les applications de type liquide de refroidissement/urée et fonctionne bien également dans les applications de type air. Ne pas utiliser avec de l'huile moteur, du carburant Diesel, de l'huile hydraulique, du liquide de transmission automatique ou du bioDiesel. Il présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures.
    • Hauteur hors tout (in): 5,91
    • Matière: EPDM - Ethylène-propylène diène modifié
    • Type de conception: Profil quart de rond
    excavator
    375, 375 L